RFM ON 165 B D 5 D 1.0 /-LED

Cod.Art.
1265200
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
pmax [bar] 10
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 5
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 pollici
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass 3 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche LED=IC con display LED

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista pezzi di ricambio IT

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista pezzi di ricambio EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista pezzi di ricambio IT

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista pezzi di ricambio EN

(1.3 MB)