-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Materiale del filtro | OH=Optimicron bassa pressione |
Finezza di filtraggio | 5 |
Tipo di giunto | Flangia DIN |
Dimensioni raccordo | 100 |
Indicatore di contaminazione | C=interruttore elettrico |
Bypass | 3 bar |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | A=cambio sfera 1 pz. |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista pezzi di ricambio
IT
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista pezzi di ricambio
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Opuscolo prodotto
IT
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Opuscolo prodotto
EN
(1.04 MB)