-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Materiale del filtro | OH=Optimicron bassa pressione |
Finezza di filtraggio | 10 |
Tipo di giunto | Flangia SAE |
Dimensioni raccordo | 100 |
Indicatore di contaminazione | A=no CI (vite di chiusura) |
Bypass | 6 bar |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
NF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(2 MB)
NF Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto
IT
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Opuscolo prodotto
EN
(0.79 MB)