-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Materiale del filtro | BN/HC=Betamicron bassa pressione |
Finezza di filtraggio | 10 |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Dimensioni raccordo | 1 1/4 pollici |
Indicatore di contaminazione | B=visivo |
Bypass | 7 bar |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.83 MB)