-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 100 |
---|---|
Materiale del filtro | BN/HC=Betamicron bassa pressione |
Finezza di filtraggio | 10 |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Dimensioni raccordo | 1/2 pollice |
Indicatore di contaminazione | LZ=visivo/elettrico |
Bypass | KB=senza bypass |
Materiale tenuta | V=FPM (Viton) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 1=in acc. w. DIN 24550 |
Altre caratteristiche | BO=CI secondo BMW-Opel |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.85 MB)
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.85 MB)