-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Materiale del filtro | BN/HC=Betamicron bassa pressione |
Finezza di filtraggio | 20 |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Dimensioni raccordo | 1 pollici |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Bypass | 3,5 bar |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | L24=tensione lampada 24V |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
MFX Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Opuscolo prodotto
IT
(0.52 MB)
MFX Inline Filter
Opuscolo prodotto
EN
(0.52 MB)