DFDK ON 280 QLF 10 D 1.1 /-V-W-L24

Cod.Art.
1323949
Al gruppo di prodotti padre
-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
pmax [bar] 315
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1 1/2 pollici
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Cambio A=cambio sfera forma a L
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche L24=tensione lampada 24V

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(1.35 MB)