-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Materiale del filtro | OH=Optimicron bassa pressione |
Finezza di filtraggio | 10 |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Dimensioni raccordo | 3/4 pollice |
Indicatore di contaminazione | C=interruttore elettrico |
Bypass | 6 bar |
Materiale tenuta | V=FPM (Viton) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 2-hole
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.57 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista pezzi di ricambio
IT
(1.3 MB)
RFM Return Line Filter with 4-hole
Lista pezzi di ricambio
EN
(1.3 MB)