-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Materiale del filtro | W/HC=rete metallica in acciaio inox |
Finezza di filtraggio | 50 |
Tipo di giunto | Flangia DIN |
Dimensioni raccordo | 80 |
Indicatore di contaminazione | D=visivo/elettrico |
Bypass | KB=senza bypass |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | L24=tensione lampada 24V |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.33 MB)
RFL Inline filter - cast version
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.33 MB)