NFD ON 2640 DAP 10 D 2.0 /-LED

Cod.Art.
1324337
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
pmax [bar] 25
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Flangia SAE
Dimensioni raccordo 100
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass 3 bar
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche LED=IC con display LED

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
NFD Change-Over Filter
Lista pezzi di ricambio IT

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Lista pezzi di ricambio EN

(2.85 MB)