-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 210 |
---|---|
Materiale del filtro | BN/HC=Betamicron bassa pressione |
Finezza di filtraggio | 10 |
Tipo di giunto | Filettatura (pollici, ISO 228) |
Dimensioni raccordo | 1 1/2 pollici |
Indicatore di contaminazione | LZ=visivo/elettrico |
Bypass | 7 bar |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | D=cambio maschio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio
IT
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Lista pezzi di ricambio
EN
(1.34 MB)