-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 16 |
---|---|
Materiale del filtro | W/HC=rete metallica in acciaio inox |
Finezza di filtraggio | 25 |
Tipo di giunto | Flangia DIN |
Dimensioni raccordo | 200 |
Indicatore di contaminazione | A=no CI (vite di chiusura) |
Bypass | 3 bar |
Materiale tenuta | NBR=NBR (Perbunan) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | DH=attr. sollevamento coperchio |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFL Inline filter - Welded version
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.46 MB)