RFLD ON 501 DAL 5 D 1.0 /-V-L110-A5-B6

Cod.Art.
1329442
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
pmax [bar] 25
Materiale del filtro OH=Optimicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 5
Tipo di giunto Flangia SAE
Dimensioni raccordo 50
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass 6 bar
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Cambio A=cambio sfera 1 pz.
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche A5=pressione di risposta IC 5 bar

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RFLD Change over inline filter (cast)
Lista pezzi di ricambio IT

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Lista pezzi di ricambio EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Opuscolo prodotto IT

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Opuscolo prodotto EN

(1.04 MB)