LFNF BN/HC 40 I B 3 A 2.0 /-V

Cod.Art.
1329800
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
pmax [bar] 100
Materiale del filtro BN/HC=Betamicron bassa pressione
Finezza di filtraggio 3
Tipo di giunto Filettatura (pollici, ISO 228)
Dimensioni raccordo 1/2 pollice
Indicatore di contaminazione A=no CI (vite di chiusura)
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta V=FPM (Viton)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 1=in acc. w. DIN 24550
Altre caratteristiche 0=nessun'altra caratteristica

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista pezzi di ricambio IT

(0.85 MB)

DFN-DFNF-LFN-LFNF Inline Filter DIN24550
Lista pezzi di ricambio EN

(0.85 MB)