-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Modelli preferiti | Sì |
---|---|
Serie | FPU-1 |
Modello | Esecuzione standard |
Adattatore a G | Senza adattatore G |
Involucro protettivo | Involucro protettivo |
Tipo di involucro protettivo | Plastica, rosso, HYDAC |
Accessori FPU | Senza accessori |
Max. visual. manometro 1 | 400 |
N. manometri | 1 |
Tipo manometro 1 | Analogico |
Manometro unità 1 | bar-psi |
Min. visual. manometro 1 | 0 |
N. regolatori di pressione (PRs) | 0,0 |
N. flessibili di carica | 1 |
Tipo tubo flessibile | per bombola di azoto da 200 bar con connessione a W24.32x1/14 |
Campo di misura calibro | 0 ‑ 400 bar (‑ 5800 psi) |
Lunghezza tubo flessibile | 4 - 0 |