-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Modelli preferiti | No |
---|---|
Serie | FPU-1 |
Modello | Esecuzione standard |
Adattatore a G | G6* |
Involucro protettivo | Involucro protettivo |
Tipo di involucro protettivo | Plastica, rosso, HYDAC |
Accessori FPU | Senza accessori |
Max. visual. manometro 1 | 10 |
N. manometri | 1 |
Tipo manometro 1 | Analogico |
Manometro unità 1 | bar-psi |
Min. visual. manometro 1 | 0 |
N. regolatori di pressione (PRs) | 0,0 |
N. flessibili di carica | 1 |
Tipo tubo flessibile | per bombola di azoto da 200 bar con connessione a W24.32x1/14 |
Campo di misura calibro | 0 ‑ 10 bar (‑ 145 psi) |
Lunghezza tubo flessibile | 2.5 - 0 |