-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Cod. Art. | 2610336 |
---|---|
Design | E |
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | U |
Tipo di controllo | 2 |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | WS06ZR-30-C-N-0 |
Dim. nominale | 6 |
Range portata Q (l/min) | 1 |
Funzione | A |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 1.0 - 19.0 |
Range di pressione P [bar] | 5 - 350 |
Famiglia di prodotti | WS06ZR |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media