DFP BH/HC 660 Q D 10 D 1.0 /-L24

Cod.Art.
300639
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
pmax [bar] 315
Materiale del filtro BH/HC=Betamicron alta pressione
Finezza di filtraggio 10
Tipo di giunto Porta speciale
Dimensioni raccordo Dim. speciale
Indicatore di contaminazione D=visivo/elettrico
Bypass KB=senza bypass
Materiale tenuta NBR=NBR (Perbunan)
Cambio 0=nessun cambio
Standard 0=nessuno
Altre caratteristiche L24=tensione lampada 24V

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista pezzi di ricambio IT

(0.59 MB)

DFP/DFPF Pressure Filter Manifold Mount.
Lista pezzi di ricambio EN

(0.59 MB)