-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3010167 |
---|---|
Design | Cartuccia |
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | UNF |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 420 |
Denominazione oggetto | RP16A-01-C-VS-15-3 |
Dim. nominale | 16 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 150 |
Pressione d'apertura [bar] | 1 |
Famiglia di prodotti | RP16A |
Qmax valvole [l/min] | 150 |
Inserzione | FC16-3 |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Rapporto d'apprezzamento | 3 |
Funzione | Valvola di ritegno comando pilota |
Funzione aggiuntiva | O-ring sulla bobina di controllo |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.22 MB)
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.22 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)