Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3063426 |
---|---|
Design | Cartuccia |
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | UNF |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | WK08Y-60-C-N-0 |
Dim. nominale | 8 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola direzionale |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 19 |
Bobina | Senza bobina |
Range di pressione P [bar] | 0 - 350 |
Tipo di raccordo | Senza bobina |
Famiglia di prodotti | WK08Y |
Qmax valvole [l/min] | 19 |
Inserzione | FC08-4 |
Design della bobina del solenoide | 40-1836 |
Serie valvole | WK08Y-60 |
Azionamento | Magnetico |
Funzione | Valvola direzionale 4/2 |
Esclusione manuale | Nessuno |
Modello | Inserzione speciale |
Tipo, esclusione manuale | No esclusione manuale |
Modello | Riduzione resistenza di flusso |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0.41 MB)
Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto
IT
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto
EN
(1.68 MB)