-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Materiale del filtro | BH/HC=Betamicron alta pressione |
Finezza di filtraggio | 10 |
Tipo di giunto | Porta speciale |
Dimensioni raccordo | Dim. speciale |
Indicatore di contaminazione | C=interruttore elettrico |
Bypass | KB=senza bypass |
Materiale tenuta | V=FPM (Viton) |
Cambio | 0=nessun cambio |
Standard | 0=nessuno |
Altre caratteristiche | 0=nessun'altra caratteristica |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista pezzi di ricambio
IT
(0.4 MB)
DFZ Pressure Filter Sandwich Stacking
Lista pezzi di ricambio
EN
(0.4 MB)