-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3192646 |
---|---|
Design | Tubazioni |
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Pollice |
Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | DLHSR-01X-12/100 |
Dim. nominale | 6 |
Range impostazione di pressione [bar] | 60 - 250 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola direzionale |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 350 |
Famiglia di prodotti | DLHSR |
Qmax valvole [l/min] | 30 |
Inserzione | Connessione inline |
Tipo di regolazione | Utensile |
Standard | Valvola di carica per accumulatori |
Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
Versione | Differenziale di pressione di commutazione 12% |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)