-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3195654 |
---|---|
Design | Tubazioni |
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Pollice |
Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | DLHSR-01X-16/350 |
Dim. nominale | 6 |
Range impostazione di pressione [bar] | 100 - 350 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola direzionale |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 350 |
Famiglia di prodotti | DLHSR |
Qmax valvole [l/min] | 30 |
Inserzione | Connessione inline |
Tipo di regolazione | Utensile |
Standard | Valvola di carica per accumulatori |
Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
Versione | Differenziale di pressione di commutazione 16% |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3195654 DLHSR 01X 16350 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
3195654 DLHSR 01X 16350 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.34 MB)