CX06 -2/2-F/C-2/10/064/012

Cod.Art.
3428458
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
Certificato di approvazione/di prova Nessuna approvazione
Serie CX A 2/2 vie
Funzione di commutazione CX NC
Pressione nominale – CX 0–64 bar
Grandezza nominale DN CX 10
Dimensioni raccordo CX G 1/2
Materiale alloggiamento CX Ottone
Guarnizione, statica FPM
Guarnizione, dinamica FPM
Guarnizione sede della valvola PTFE
Codice modello CX CX06 (2/2 - F)
Staffa di fissaggio CX Senza staffa di fissaggio
Monitoraggio posizione di commutazione CX Senza indicazione posizione di commutazione
Esclusione manuale CX Senza esclusione manuale

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto IT

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione IT

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione EN

(0.8 MB)