-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
---|---|
Serie CX | A 2/2 vie |
Funzione di commutazione CX | NC |
Pressione nominale – CX | 0–64 bar |
Grandezza nominale DN CX | 25 |
Dimensioni raccordo CX | G 3/4 |
Materiale alloggiamento CX | Ottone |
Valore Kv, CX, ad azione diretta. [m³/h] | 12,3 |
Voltaggio del solenoide principale [V] | 24 V CC |
Potenza assorbita [W] | 77 |
Attacco elettrico, solenoide principale | Con GSD EN 175301-803 (WS) |
Guarnizione, statica | FPM |
Guarnizione, dinamica | PTFE |
Guarnizione sede della valvola | FPM |
Codice modello CX | CX04 (2/2 - D) |
Staffa di fissaggio CX | Senza staffa di fissaggio |
Monitoraggio posizione di commutazione CX | Senza indicazione posizione di commutazione |
Esclusione manuale CX | Senza esclusione manuale |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6176-00001.jpg)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.54 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(0.8 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000863829-00001.jpg)
Operating manual Coaxial Valves
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(0.8 MB)