-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3490495 |
---|---|
Design | Cartuccia |
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | UNF |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | WK08C-01-C-N-M |
Dim. nominale | 8 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola direzionale |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 19 |
Bobina | Senza bobina |
Range di pressione P [bar] | 0 - 350 |
Tipo di raccordo | Senza bobina |
Famiglia di prodotti | WK08C |
Qmax valvole [l/min] | 19 |
Inserzione | FC08-3 |
Serie valvole | WK08C-01-M |
Azionamento | Magnetico |
Funzione | Valvola direzionale 3/2 |
Esclusione manuale | Nessuno |
Modello | Standard |
Tipo, esclusione manuale | No esclusione manuale |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)
Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto
IT
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Opuscolo prodotto
EN
(1.68 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Informazioni di prodotto
IT
(0 MB)
WK08C-01 3/2-Solenoid Directional Valve
Informazioni di prodotto
EN
(0 MB)