ZW-DM10-01-PT-210V-V
Cod.Art.
Al gruppo di prodotti padre
3504886
Prodotto non disponibile a magazzino
Tempo di consegna a richiesta.
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3504886 |
---|---|
Design | Piastra intermedia |
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Altro |
Tipo di controllo | Ad azione indiretta |
Pmax [bar] | 320 |
Denominazione oggetto | ZW-DM10-01-PT-210V-V |
Dim. nominale | 10 |
Range impostazione di pressione [bar] | 10 - 210 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola direzionale |
Imp. press. r. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 320 |
Famiglia di prodotti | ZW-DM10 |
Qmax valvole [l/min] | 100 |
Inserzione | ISO 4401-05-04-0-05 |
Tipo di regolazione | Utensile |
Valvola di posizione | Pressione in P |
Standard | Valvola ridutt. press. |
Impostazione di pressione [bar] | Nessuna preimpostazione |
Versione | Nessuno |
Funzione aggiuntiva | Nessuno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
DL10-01 Accumulator charging valve
Opuscolo prodotto
IT
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Opuscolo prodotto
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto
IT
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto
EN
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo di settore
IT
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo di settore
EN
(2.49 MB)