-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Dimensione | 45=45 l/min |
---|---|
Mezzo operativo | M |
Versione | 2 |
Tensione | H=440V-60Hz-3Ph |
Dimensione filtro | 10=OLF-10 Toploader(FAM25/45) |
Tipo di pomp a vuoto | R |
Riscaldatore | H |
Tecnologia di misurazione | A=AquaSensor |
Dettagli aggiuntivi | Nessuno |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3642843 FAM 45 M 2 H 10 R H C1 A 4 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
3642843 FAM 45 M 2 H 10 R H C1 A 4 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
IT
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
EN
(2.9 MB)