-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Dimensione | *SI PREGA DI CANCELLARE* |
---|---|
Mezzo operativo | *ELIMINARE* |
Versione | *ELIMINARE* |
Tensione | *SI PREGA DI CANCELLARE* |
Dimensione filtro | *SI PREGA DI CANCELLARE* |
Tipo di pomp a vuoto | *ELIMINARE* |
Riscaldatore | *ELIMINARE* |
Tecnologia di misurazione | *SI PREGA DI CANCELLARE* |
Dettagli aggiuntivi | Viton |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3649383 FAM 45 M 2 H 10 R H C1 A 4 V EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
3649383 FAM 45 M 2 H 10 R H C1 A 4 V EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
IT
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
EN
(2.9 MB)