-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Pre-strato filtrante | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Dimensione | 4 elementi IX, ~8,9l/min |
Tipo | Fisso |
Tipo di pompa | Pompa a ingranaggi con motore |
Tensione | 415V-50Hz-3Ph |
Indicatore di contaminazione | VM 2 C.0 |
Strumenti di misura | Senza |
Dettagli aggiuntivi | Interr.-off autom |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
3849353 IXU 4 S G B 1 C Z FA1 EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
3849353 IXU 4 S G B 1 C Z FA1 EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
IT
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
EN
(2.9 MB)