-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 3851584 |
---|---|
Denominazione oggetto | KHZF6-32-1112-16X-A-M14 |
Aspetto | KHZF6 |
Grandezza nominale DN | 25 |
Tipo di connessione | Collegamento a flangia |
Denominazione connessione/flangia | Flangia SAE |
Materiale alloggiamento, valvola a sfera | Acciaio |
Codice materiale | Acciaio-acciaio-POM-NBR |
Protezione superficiale | Zincato |
Progetto della leva | Leva a gomito |
Pressione nominale | 420 |
Pressione nominale | 42 |
Pressione nominale | 6000 |
Azionamento | Leva manuale |
Certificato di approvazione/di prova | Nessuna approvazione |
Fori di fissaggio | Senza fori di fissaggio |
Chiusa | Senza chiusa |
Monitoraggio posizione di commutazione | Senza monitoraggio della pos. di commutazione |
Combinazione | Nessuna combinazione BV |