-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Pre-strato filtrante | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Dimensione | 1 elemento IX, ~2,2l/min |
Tipo | Fisso |
Tipo di pompa | Pompa a ingranaggi con motore |
Tensione | 400 V-50 Hz-trifase |
Indicatore di contaminazione | VM 2 C.0 |
Strumenti di misura | Senza |
Dettagli aggiuntivi | Interruttore on/off + fusibile prot. |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4249230-IXU-1-S-G-A-1-C-Z-PKZ-EN.jpg)
4249230 IXU 1 S G A 1 C Z PKZ EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4249230-IXU-1-S-G-A-1-C-Z-PKZ-EN.jpg)
4249230 IXU 1 S G A 1 C Z PKZ EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7697-00001.jpg)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
IT
(2.9 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7697-00001.jpg)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Opuscolo prodotto
EN
(2.9 MB)