-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Dimensioni | PVV102-1 |
---|---|
Intervallo di impostazione | 15-50 |
Spostamento | 32 |
Senso di rotazione | Rotazione in senso orario |
Flangia di montaggio | ISO mounting flange Ø100 4-hole |
Asse | ISO keyed shaft Ø25mm |
Guarnizioni | NBR |
Dispositivo di comando | Without |
Posizione, porte 1 | Radial |