-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 4293055 |
---|---|
Design | Montaggio a piastra |
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Altro |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 320 |
Denominazione oggetto | 4WE 6 J A08-24DO/V |
Dim. nominale | 6 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola direzionale |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 60 |
Bobina | 24 V DC |
Range di pressione P [bar] | 0 - 320 |
Tipo di raccordo | Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1 |
Famiglia di prodotti | 4WE 6 J 08 |
Qmax valvole [l/min] | 60 |
Inserzione | ISO 4401-03-02-0-05 |
Design della bobina del solenoide | 50-2345 |
Serie valvole | 4WE 6 J 08 |
Azionamento | Magnetico |
Funzione | Valvola direzionale 4/3 |
Esclusione manuale | Sì |
Modello | 8 watt |
Tipo, esclusione manuale | Esclusione manuale nascosta |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Opuscolo prodotto
IT
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Opuscolo prodotto
EN
(1.23 MB)