-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 4295405 |
---|---|
Design | Montaggio a piastra |
Materiale tenuta | FKM |
Tipo di installazione | Altro |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | 4WE 10 E A01-205DG/V |
Dim. nominale | 10 |
Range portata Q (l/min) | 0.000000 |
Funzione | Valvola direzionale |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 160 |
Bobina | 205 V DC |
Range di pressione P [bar] | 0 - 350 |
Tipo di raccordo | Spina di collegamento in conformità a DIN EN 1 |
Famiglia di prodotti | 4WE 10 E |
Qmax valvole [l/min] | 160 |
Inserzione | ISO 4401-05-04-0-05 |
Design della bobina del solenoide | 75-3164 |
Serie valvole | 4WE 10 E |
Azionamento | Magnetico |
Funzione | Valvola direzionale 4/3 |
Esclusione manuale | Sì |
Modello | Standard |
Tipo, esclusione manuale | Esclusione manuale nascosta |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Opuscolo prodotto
IT
(2.03 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Opuscolo prodotto
EN
(2.03 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Opuscolo prodotto
IT
(1.6 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Opuscolo prodotto
EN
(1.6 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Opuscolo di settore
IT
(2.03 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Opuscolo di settore
EN
(2.03 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Opuscolo prodotto
IT
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Opuscolo prodotto
EN
(1.23 MB)