-
Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Dimensioni | PVV102-2 |
---|---|
Intervallo di impostazione | 15-50 |
Spostamento | 63 |
Senso di rotazione | Rotazione in senso orario |
Flangia di montaggio | Flangia di montaggio ISO Ø 125 a 4 fori |
Asse | Albero a chiave ISO Ø 32 mm |
Guarnizioni | NBR |
Dispositivo di comando | Senza |
Posizione, porte 1 | Radiale |