-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Coppia di serraggio, bullone | 12 Nm |
---|---|
Applicazione, morsetto | Montaggio su tubo |
Resistenza alla temperatura, morsetto | da -30 a 90 °C. |
Dimensioni DIN 3015 | Dimensione 2 |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
441351 HRZ 2 A 16 18 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.2 MB)
441351 HRZ 2 A 16 18 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.2 MB)