HRL 5 A 37 PP ST M BL

Cod.Art.
443394
Al gruppo di prodotti padre
-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Maggiori Informazioni
Coppia di serraggio, bullone 8 Nm
Applicazione, morsetto Montaggio su tubo
Resistenza alla temperatura, morsetto da -30 a 90 °C.
Dimensioni DIN 3015 Dimensione 5

Download

Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
443394 HRL 5 A 37 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto IT

(0.24 MB)

443394 HRL 5 A 37 PP ST M BL EN
Informazioni di prodotto EN

(0.24 MB)