-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Cod. Art. | 4550539 |
---|---|
Design | Piastra intermedia |
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | Altro |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | ZW-RV10-D01-P-0,5-N |
Dim. nominale | 10 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 100 |
Pressione d'apertura [bar] | 0,5 |
Famiglia di prodotti | ZW-RV10 |
Qmax valvole [l/min] | 100 |
Inserzione | ISO 4401-05-04-0-05 |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Valvola di posizione | Flusso di ritorno P |
Funzione | Valvola di ritegno |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
4550539 ZW RV10 D01 P 05 N EN
Informazioni di prodotto
IT
(0.24 MB)
4550539 ZW RV10 D01 P 05 N EN
Informazioni di prodotto
EN
(0.24 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto
IT
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Opuscolo prodotto
EN
(2.49 MB)