Disponibile
Aggiungi alla mia lista
Nota: Nell'area "La mia lista" è possibile ricordare i prodotti, richiederli o creare modelli per gli ordini ricorrenti.
Dati tecnici
Cod. Art. | 561916 |
---|---|
Design | Cartuccia |
Materiale tenuta | NBR |
Tipo di installazione | UNF |
Tipo di controllo | Ad azione diretta |
Pmax [bar] | 350 |
Denominazione oggetto | RP08A-01-C-N-15-3 |
Dim. nominale | 8 |
Range di portata volumetrica Q [l/min] | 0 - 38 |
Pressione d'apertura [bar] | 1 |
Famiglia di prodotti | RP08A |
Qmax valvole [l/min] | 38 |
Inserzione | FC08-3 |
Tipo di regolazione | Non disponibile |
Rapporto d'apprezzamento | 3 |
Funzione | Valvola di ritegno comando pilota |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto
IT
(0 MB)
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Opuscolo prodotto
EN
(0 MB)