-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Tipo di pressione | Relativo |
---|---|
Unità pressione | BAR |
Valore min stadio di pressione | 0 |
Valore max stadio di pressione | 16 |
Accuratezza | 0.25% max = 0.125% typ. |
Segnale d'uscita | da 4 20mA (2 conduttori) |
Collegamento meccanico | G1/4 A ISO 1179-2 / esterno |
Collegamento elettrico | M12x1 / 4p |
Approvazione | Approvazione UL |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
HDA 4800 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.31 MB)
HDA 4800 User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.31 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1 MB)
HDA 4800 for iron and steel works User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto
IT
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter
Opuscolo prodotto
EN
(4.5 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Opuscolo prodotto
IT
(2.7 MB)
HDA 4800 Pressure Transmitter for Iron and Steelworks
Opuscolo prodotto
EN
(2.7 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Opuscolo prodotto
IT
(22.21 MB)
Pressure transmitters for hydrogen applications
Opuscolo prodotto
EN
(22.21 MB)