-
Non Disponibile
Aggiungi alla mia lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Dati tecnici
Certificati e omologazioni | Omologazione UL |
---|---|
Lunghezza asta [mm] | 410 |
Sensore di temperatura integrato | No |
Display | Sì |
Principio di misura | Capacitivo |
Intervallo di misura [mm] | 290 |
Uscite di commutazione | 2 |
Interfaccia aggiuntiva | Da 4 a 20 mA (2 conduttori) |
Collegamento meccanico | Tubo da 22 mm |
Collegamento elettrico | M12x1, a 4 poli |
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
IODD 923361 ENS 3216 F31 0410 000 K
Software
IT
(0.05 MB)
IODD 923361 ENS 3216 F31 0410 000 K
Software
EN
(0.05 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
IT
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Istruzioni operative/di manutenzione
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto
IT
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Opuscolo prodotto
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
IT
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Opuscolo prodotto
EN
(0.73 MB)