Combinazioni di pompe SKPI
Le pompe a pistoni radiali SKPI, in combinazione con una pompa a ingranaggi interna montata, sono pompe a due circuiti (HP/LP) molto leggere e compatte con un design ad albero cavo. La nuova flangia IEC - in tre grandezze - consente un montaggio con ingombro estremamente ridotto per il montaggio su motori elettrici senza lanterna di accoppiamento e giunto, sia all'interno che all'esterno del serbatoio. La pompa è ora disponibile sia con che senza isola di valvole, con valvola limitatrice di pressione DVM integrata (700 bar) e valvola di esclusione pressione DAM. Questo rende la valvola imbattibile in termini di multifunzionalità e ottimizzazione dello spazio.
Pressione d'esercizio LP | Fino a 250 bar |
Volume assorbito LP | da 4,5 a 14,0 cm³/rotazione |
Pressione d'esercizio HP | Fino a 700 bar |
Volume assorbito HP | da 0,47 a 2,71 cm³/rotazione |
Campo di velocità | Fino a 2000 giri/min. |
SKU
scopri di più ...
GP_1000422227
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Combinazioni di pompe SKPI
|
SKPI-90-0,68-700-5,18-100-VB-V-A*00
No. materiale 4132159
|
|
||||
|
SKPI-100-1,21-700-7,51-100-VB-V-A*00
No. materiale 4132161
|
|
||||
|
SKPI-100-1,53-700-7,83-100-VB-V-A*00
No. materiale 4132164
|
|
||||
|
SKPI-112-1,53-700-15,53-100-VB-V-A*00
No. materiale 4132167
|
|
||||
|
SKPI-80-0,47-700-4,97-50-VB-V-A*00
No. materiale 4142521
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-10,36-100-VB-V-A*00
No. materiale 4312998
|
|
||||
|
SKPI-90-0,85-700-7,15-75-VB-V-A*00
No. materiale 4315660
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-8,46-100-VB-V-A*00
No. materiale 4317568
|
|
||||
|
SKPI-112-2,16-700-16,16-100-VB-V-A*00
No. materiale 4317570
|
|
||||
|
SKPI-112-2,71-700-16,71-100-VB-V-A*00
No. materiale 4317571
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Installation Manual SKPI with valve island
Istruzioni assemblaggio/riparazione
EN
(0.88 MB)
Installation Manual SKPI without valve island
Istruzioni assemblaggio/riparazione
EN
(0.9 MB)