Sospensione degli assi
Con veicoli sempre più complessi e requisiti di capacità in aumento, i sistemi intelligenti sono necessari per semplificare il lavoro e garantire la sicurezza durante la guida e la stabilità. Inoltre anche la sospensione dell'asse del veicolo ha un ruolo importante. Integrare una sospensione idropneumatica sull'asse del veicolo riduce l'oscillazione del corpo del veicolo quando si curva, ad esempio, aumentando la stabilità di guida.
Le sospensioni degli assi devono essere realizzate in base alle caratteristiche specifiche della macchina. Asse anteriore, posteriore o sospensione totale possono essere la scelta migliore a seconda del modello di veicolo. Per la scelta vengono presi in considerazione criteri quali la stabilità di guida richiesta e la sicurezza di guida, il comfort di guida desiderato e anche la dispersione di carico del veicolo. La progettazione di un sistema di sospensione degli assi per un trattore ad esempio può differire in modo considerevole da quella di un veicolo commerciale leggero o un irroratore.
La sospensione dell'asse idropneumatica fornita da HYDAC ha vantaggi importanti per il vostro veicolo:
- Grazie all'utilizzo mirato di un'appropriata tecnologia delle valvole, gli assi di lavoro X, Y e Z possono essere influenzati positivamente.
- Ciò vi fornisce il comfort necessario per i movimenti di beccheggio della macchina, la stabilizzazione attiva dei movimenti di rollio e la sospensione verticale
- Il livello di controllo permette la compressione costante e il percorso di estensione che aiuta a mantenere la guida confortevole indipendentemente dal carico
Per il vostro veicolo questo significa:
- Sicurezza di guida migliorata e stabilità direzionale
- Caratteristiche di guida migliorate
- Velocità di trasporto e di lavoro migliorate
- Comfort di guida migliorato
- Migliori condizioni del conducente
- Contattateci per ulteriori informazioni!
Contattateci per ulteriori informazioni! Con noi avete il pacchetto all inclusive perfetto.
- Gli elementi principali del nostro sistema di sospensione sono costituiti da componenti idraulici ed elettronici e dal software corrispondente.
- Abbiamo tutti i componenti chiave in stabilimento e possiamo garantire che siano perfettamente coordinati.
- Comprendiamo i veicoli e le applicazioni
- Ci occupiamo di effettuare analisi approfondite per voi (simulazione, test sul banco di prova e macchina sul campo) ed eseguiamo la parametrizzazione e l'avviamento iniziale
- Dall'idea iniziale al lancio in serie, potete contare su di noi