Valvole a otturatore direzionale WVH-6I
Le valvole a otturatore direzionale BIERI della serie WVH-6i sono elettrovalvole ad azionamento indiretto e a tenuta stagna, adatte per un intervallo di pressione fino a 700 bar e portate fino a 25 l/min. Oltre a un design compatto e leggero, offrono un'eccezionale tenuta stagna, componenti privi di ruggine e un solenoide a innesto girevole.
Pressione d'esercizio massima | 700 bar |
Portata massima | 25 l/min |
Dimensioni nom. | Dimensioni 6 secondo DIN 24340/ISO 4401/CETOP RP 121 H |
SKU
scopri di più ...
GP_1000462286
Naviga per
Selezione filtro
Resetta filtro
Valvole a otturatore direzionale WVH-6I
|
WVH-6I-2/2-E4-24-V-A*00
No. materiale 4674806
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-24-V-A*00
No. materiale 4674807
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-24-V-A*00
No. materiale 4674808
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-24-V-A*00
No. materiale 4674810
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-24-V-A*00
No. materiale 4674811
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-24-V-A*00
No. materiale 4674812
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E4-0-V-A*00
No. materiale 4682226
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE4-0-V-A*00
No. materiale 4682227
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-E2-0-V-A*00
No. materiale 4682228
|
|
||||
|
WVH-6I-2/2-BE2-0-V-A*00
No. materiale 4682229
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-X-0-V-A*00
No. materiale 4682230
|
|
||||
|
WVH-6I-3/2-C-0-V-A*00
No. materiale 4682231
|
|
Download
Impossibile trovare dati CAD al livello categoria prodotto, ma è possibile trovarli direttamente a un livello di prodotto singolo.
Media
Einbauerkl rung WVH 6I
Istruzioni assemblaggio/riparazione
IT
(0.12 MB)
Einbauerkl rung WVH 6I
Istruzioni assemblaggio/riparazione
EN
(0.12 MB)
BA WVH 6I 000 00 Montageanleitung Wegesitzventile DE EN
Istruzioni assemblaggio/riparazione
EN
(0.83 MB)