Acoplamento de engate rápido
Acoplamento de engate rápido

Acoplamento de engate rápido

Acoplamentos de engate rápido de elevada qualidade de aço, aço inoxidável, latão ou plástico para praticamente todas as aplicações

Acoplamento muito resistente, rápido e seguro de quase todos os meios líquidos. A pedido podem ser realizadas soluções especiais para sua aplicação.

Variantes

  • Vedação plana (isento de vazamentos), vedação cônica ou vedação por esfera
  • com ou sem válvula de retenção
  • Acoplamento de encaixe ou de rosca
  • Integração em antepara, tubo, mangueira ou bloco
  • Opcional com capa de ó, plugue de pó
  • Opcional com adicional alívio de pressão (acoplar com pressão residual)

materiais possíveis de fornecimento

  • Aço zincado / Zinco-Níquel
  • Aço inoxidável 1.4571
  • Latão
  • Plástico

Vedações a escolher de:

  • NBR
  • FKM (Viton)
  • EPDM
Add to inquiry list
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website