Refrigeração perfeita para adesão indutiva
HYDAC — sua parceira para sistemas de refrigeração.
Sistemas passivos de refrigeração fluido-ar e fluido-água para refrigeração de sistema de indução com eficiência energética.
Refrigeração perfeita para adesão indutiva
O uso da indução para usinar componentes e peças está em alta, e não sem razão. Esse método é acima de tudo rápido, confiável e replicável, e há muitas possibilidades de aplicações. As peças podem ser pré-aquecidas e unidas, soldadas, endurecidas ou mesmo fundidas com alta precisão. A energia pode ser aplicada à peça exatamente onde ela é necessária. A frequência determina a profundidade com que o calor penetrará na peça.
Um processo que envolve o uso de muitos componentes elétricos também apresenta altos índices de perdas. Para garantir um trabalho com eficiência energética e um sistema de indução de alto desempenho, é essencial usar um sistema de refrigeração adequado
Maior sustentabilidade e economia de custos com a HYDAC como parceira tecnológica
Nosso cliente nesse exemplo é um dos principais fabricantes de sistemas de indução. Acima de tudo, o objetivo de um sistema de adesão por indução recém-desenvolvido era corrigir os pontos fracos do sistema anterior com um design que era muito mais eficiente em termos energéticos em geral. Um marco no caminho para esse objetivo foi encontrar uma alternativa adequada para o sistema de refrigeração atual.
A solicitação do cliente foi dirigida aos especialistas em sistemas de refrigeração da HYDAC, que visitaram as instalações para avaliar a situação em primeira mão e fazer medições para determinar a quantidade real de perda que estava ocorrendo. Com base nesses dados, foi possível oferecer ao cliente refrigeração adequada e com eficiência energética para os indutores e o conversor de frequência.
Um sistema de refrigeração para bobinas de indução e eletrônica de potência otimizada para a aplicação
A análise das medições feitas revelou que o sistema de refrigeração ativo (chiller) que estava sendo usado no sistema de adesão por indução não era a solução ideal. Para esses fins de refrigeração, as temperaturas do refrigerante nunca precisam estar abaixo da temperatura ambiente. Isso significa que a refrigeração pode ser obtida com um sistema de refrigeração passivo.
A solução da HYDAC incluiu duas opções: um sistema de refrigeração fluido-água (FWKS), a ser usado se o proprietário do sistema de adesão quiser usar seu fornecimento central de líquido refrigerante, ou um sistema de refrigeração fluido-ar (FLKS).
O sistema de refrigeração pode ser instalado diretamente na carcaça do gerador de indução de forma compacta, com fácil acesso e fácil manutenção. O FLKS e o FWKS estão disponíveis em tamanhos para se adaptar aos requisitos específicos de refrigeração e ao tipo de dispositivo.
A tecnologia FLKS e FWKS
- Refrigeração de fluido com água glicol
- Compacto, energeticamente eficiente e de baixa manutenção
- Vários tamanhos com capacidades de refrigeração de até 4,5 kW/K (FLKS) ou 250 kW (FWKS) e vazões de até 300 l/min
Sistema de refrigeração fluido-ar HYDAC (FLKS)
Sistema de refrigeração fluido-água HYDAC (FWKS)
O resultado
Como fornecedor completo e especialista em sistemas de refrigeração passivos e ativos, a HYDAC foi capaz de oferecer ao fabricante de sistemas de indução a solução perfeita para suas necessidades. A maior vantagem era que havia dois sistemas para escolher. O uso de um sistema de refrigeração fluido-ar torna os sistemas de indução independentes do líquido refrigerante disponível na fábrica. Alternativamente, também é possível usar um sistema de refrigeração fluido-água. Ambos os sistemas têm as mesmas conexões e se encaixam na mesma cavidade diretamente abaixo do conversor de frequência.
Citação de um especialista HYDAC:
“Na indústria, as pessoas ainda acreditam que os chillers são a única opção para a refrigeração de sistemas de indução. Conseguimos convencer nosso cliente de que o sistema de refrigeração atual foi superdimensionado para a refrigeração do sistema de adesão por indução e que o FLKS ou FWKS energeticamente eficiente da HYDAC seria o substituto perfeito.”