FCU 1000
FCU 1000
ImprimirImprimir

FCU 1000

A FCU 1000 serve como aparelho de serviços portátil para a medição temporária de contaminação por matéria sólida bem como da saturação de água e da temperatura do fluido em circuitos hidráulicos. A bomba integrada e as mangueiras contidas no fornecimento da FCU série 1000 permitem a aplicação em:
  • Circuitos de comando
  • Circuitos de pressão
  • Reservatórios sem pressão
Na memória interna de dados são armazenados todos os dados de medição (ISO, SAE/NAS assim como saturação percentual e temperatura em °C ou °F) em forma de arquivos (arquivo de valor de medição) e pastas (pontos de medição). O armazenamento de dados ocorre com um carimbo de hora. A avaliação pode então ser efetuada comodamente no PC em MS Excel ou software de monitoramento de fluidos (FluMoS) próprio da HYDAC. Para aplicação em sistemas hidráulicos, para serviços de assistência na hidráulica móbil e para a manutenção.
  • Regime de funcionamento: Operação por curto espaço de tempo (S4, conf. DIN EN 60034/VDE 0530)
  • Classe de pureza conforme ISO e SAE respect. NAS:
    Faixa de medição calibrada: ISO 13/11/10 ... ISO 23/21/18
    Indicação da faixa de medição: ISO Code 9/8/7 (MIN) até ISO Code 25/24/23 (MAX)
  • Sensor de água AS 1000 integrado para a medição de umidade e temperatura: Grau de saturação 0 ... 100 %; Temperatura: -25 ... 100 °C
  • apropriado para óleos hidráulicos de até 350 mm2/s (óleos hidráulicos até ISO VG 68)
Welcome at HYDAC
Would you like to visit our mobile optimized website?
Yes, to the mobile website
No thanks, to the standard website