Bearbeitungszentren / Fräsmaschinen

An Bearbeitungszentren kommen Hydraulikaggregate für Nebenfunktionen wie Werkzeugspannung, Achsenklemmung und Palettenwechsel zum Einsatz. Da keine systembedingte Leckage auftritt sind die HYDAC-Compactaggregate eine optimale Lösung.

Kühlsysteme haben einen unmittelbaren Einfluss auf die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des Bearbeitungszentrums. Je nach Randbedingung können Luft-, Wasser- oder Kompressorkühlsystem von HYDAC zum Einsatz kommen.

Bei der Kühlschmierstoff-Hochdruckversorgung der innengekühlten Werkzeuge kann eine Schutzfiltration durch konventionelle Leitungsfilter, Doppelumschaltfilter oder Rückspülfilter erfolgen. HYDAC liefert diese Komponenten aber auch komplette Druckerhöhunsstationen.
Für die Steuerung der KSS-Volumenströme stehen im Niederdruckbereich Kolbensteuerventile und im Hochdruckbereich Coaxialventile zur Verfügung. Die Druckeinstellung erfolgt durch vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile.

  • Drehmaschinen
  • Schleifmaschinen
  • Bearbeitungszentren / Fräsmaschinen