Manometerabsperrventil
Manometerabsperrventil

Manometerabsperrventil

Manometerabsperrventile sind Elemente um Manometer nur zum Ablesen mit Betriebsdruck zu beaufschlagen.

Manometerabsperrventile können auf 2 Arten betäigt werden :

  • Drücken eines Knopfes, die Manometeranzeige erfolgt für die Dauer des Eindrückens.
  • Drücken des Knopfes und 90° Rechtsdrehung , die Druckanzeige erfolgt solange der Knopf arretiert ist.
Zur Anfrageliste hinzufügen